Magneetventiel VUVS-L25-M32U-MD-N14-FN
8193002
GTIN: 4052568642181
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatische aansluiting 1
1/4 NPT
Pneumatische werkaansluiting
1/4 NPT
Bedieningswijze
Elektrisch