Vacuümgenerator OVPN-14-L2-PG14-G12-UA
8199142
GTIN: 4052568661120
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
1.4 mm
Max. vacuüm
81 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
160 l/min