Vacuümgenerator OVPN-20-L3-PG14-G34-UA
8199145
GTIN: 4052568661151
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
2 mm
Max. vacuüm
81 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
530 l/min