Vacuümgenerator OVPN-23-L2-PG14-G34-UA
8199146
GTIN: 4052568661168
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
2.3 mm
Max. vacuüm
81 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
475 l/min