Vacuümgenerator OVPN-23-L3-PG14-G34-UA

8199148

GTIN: 4052568661175

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
2.3 mm
Max. vacuüm
81 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
748 l/min