Vacuümgenerator OVPN-26-L2-PG14-G34-UA

8199149

GTIN: 4052568661182

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
2.6 mm
Max. vacuüm
81 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
626 l/min