Vacuümgeneratorpatroon OASP-G4-14-L2

8199152

GTIN: 4052568661205

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
1.4 mm
Max. vacuüm
81 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
160 l/min