Vacuümgeneratorpatroon OASP-G4-14-L3
8199154
GTIN: 4052568661229
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
1.4 mm
Max. vacuüm
81 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
245 l/min