Positietransmitter SMAT-8M-U-E-2,5-OE

8200152

GTIN: 4052568647308

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwvorm
Voor T-groef
Analoge uitgang
0 - 10 V
Bereik voor bedrijfsspanning DC
15 V - 30 V
Resolutie traject
0.02 mm