• Producten
  • Downloads

Compact en krachtig

De SMAT-8M is een positietransmitter voor contactloze detectie van de zuigerpositie van magnetisch detecteerbare aandrijvingen. Het levert een verplaatsingsproportioneel analoog uitgangssignaal in het trajectmeetbereik. De aansluiting gebeurt rechtstreeks op de analoge ingangen van de PLC zonder toebehoren. Dankzij het zeer kleine ontwerp is de SMAT-8M de ideale oplossing op grijpers, korteslagcilinders en in alle toepassingen met beperkte installatieruimte.

Groot: de voorstelling

Dankzij het kleine ontwerp kan de SMAT-8M veilig vlak in de groef worden geïnstalleerd op grijpers en compacte cilinders. Gewoon van bovenaf in de groef steken en bevestigen met een 1,5 mm binnenzeskant. Het verminderde gewicht is bijzonder overtuigend bij bewegende toepassingen met grijpers. Het detectiebereik tot 52 mm garandeert de vrije keuze van schakelpunten voor toepassingen als grijpen, klemmen, persen, spannen en andere.

Flexibel: de toepassingsgebieden

De SMAT-8M past op bijna alle Festo aandrijvingen met een T-sleuf - met vrij te kiezen montagerichting. Dankzij de 0 ... 10 V analoge uitgang kan de positietransmitter op analoge ingangen worden aangesloten - zonder gebruik van toebehoren.
Het compacte ontwerp van de positietransmitter opent nieuwe toepassingsgebieden met compacte cilinders en grijpers in toepassingen zoals inpersen, klemmen, goed/slecht-selectie.

Veilig: de functie

Als het functiebereik wordt overschreden, geeft de geïntegreerde detectie Out-of-Range betrouwbare informatie. Het bericht wordt verzonden via een analoog signaal en een LED. Het contactloze meetprincipe garandeert een slijtagevrije detectie.

Productanimatie

Zie hier hoe veelzijdig de SMAT-8M is - vooral in kleine installatieruimten dankzij het compacte ontwerp en de eenvoudige montage zonder toebehoren.

SMAT-8M objectdetectie

Toepassingsvoorbeeld: objectdetectie