Druksensor SPAU-V1R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M8D

8200258

GTIN: 4052568647483

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
-1 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
G1/8
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104