Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen. Gebruik het nieuwe alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

05/2027 - Dit product wordt uitgefaseerd.

11/2027 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2034 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Besturingen en Motion Control

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Besturing CECC-LK

8201111

GTIN: 4052568873226

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Digitale ingangen, aantal
12
Digitale uitgangen, aantal
8
Veldbusinterface, aansluittechniek
Stekker - Sub-D - 9-polig
Beschermingsklasse
IP20