Besturing CECC
Het compacte en veelzijdige CODESYS-besturingssysteem biedt IO-Link master- en device-interfaces, evenals digitale I/O of eenseriële interface.
- Compact geheugenprogrammeerbaar besturingssysteem
- Programmering met CODESYS conform IEC 61131-3
- 12 digitale ingangen / 8 digitale uitgangen, bovendien twee snelle tellers tot 200 kHz
- Ethernet 10/100 Mbit/s
- USB-interface voor gegevensoverdracht
New