Drukopbouw- en ontluchtingsventiel MS6-EDE-1/2-V24-AD7-B

8201358

GTIN: 4052568785567

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5000 l/min
Bedrijfsdruk
3 bar - 7 bar
Bedieningswijze
Elektrisch