Druksensor SPAN-B11R-G18F-PNLK-PNVBA-L1+WEA

8202136

GTIN: 4052568642037

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Inwendige schroefdraad M5 - Inwendige schroefdraad G1/8