Steekschroefkoppeling NPQO-D-G18-Q4-P10

8203294

GTIN: 4052568659165

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Nominale doorlaat
3.2 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 120 °C