Steekschroefkoppeling NPQO

NPQO voldoet aan de eisen voor zuiverheid en biocompatibiliteit in overeenstemming met de relevante normen en is zeer geschikt voor uw zuurstoftoepassingen. Bij toepassingen zoals ademgassen in de klinische omgeving en in de thuiszorg, alsmede bij gassen voor de celvoeding zijn NPQO-fittingen en -aansluitingen dé oplossing.
  • Zuurstofcompatibiliteit (in overeenstemming met ISO 15001 en ASTM G93)
  • Biocompatibiliteit (volgens ISO 18562)
  • FDA-conforme materialen
  • Kan worden gebruikt met verschillende gassen (O2, CO2, N2O, NO, He, N2, Xe, Ar)
  • Groot bereik van 4 mm tot 12 mm
  • Steekschroefkoppelingen en aansluitingen (recht, L-vormig, T-vormig)