Steekschroefkoppeling NPQO-D-G14-Q6-P10

8203297

GTIN: 4052568659196

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
4.2 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 120 °C