Steekschroefkoppeling NPQO-D-G14-Q10-P5
8203299
GTIN: 4052568659318
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Nominale doorlaat
7.2 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 120 °C