Steekschroefkoppeling NPQO-D-G38-Q10-P5

8203300

GTIN: 4052568659325

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Nominale doorlaat
8.3 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 120 °C