L-steekschroefkoppeling NPQO-L-M5-Q4-P10

8203302

GTIN: 4052568659349

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Nominale doorlaat
2.5 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C