L-steekschroefkoppeling NPQO-L-M5-Q6-P10
8203303
GTIN: 4052568659356
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
2.6 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C