L-steekschroefkoppeling NPQO-L-G14-Q6-P10

8203307

GTIN: 4052568659394

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
4 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C