L-steekschroefkoppeling NPQO-L-G14-Q8-P10
8203308
GTIN: 4052568659400
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Nominale doorlaat
6 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C