L-steekschroefkoppeling NPQO-L-G38-Q12-P5
8203311
GTIN: 4052568659431
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 12 mm
Nominale doorlaat
10 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C