Insteekkoppeling NPQO-D-Q4-E-P10

8203312

GTIN: 4052568659448

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 4 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Nominale doorlaat
3 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C