Insteekkoppeling NPQO-D-Q6-E-P10
8203313
GTIN: 4052568659455
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
5 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C