Insteekkoppeling NPQO-D-Q6-Q4-P10

8203314

GTIN: 4052568659462

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Nominale doorlaat
3 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C