Insteekkoppeling NPQO-D-Q8-Q6-P10
8203316
GTIN: 4052568659486
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 8 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
5 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C