Insteekkoppeling NPQO-D-Q10-E-P5

8203317

GTIN: 4052568659493

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 10 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Nominale doorlaat
9 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C