Insteekkoppeling NPQO-D-Q12-Q10-P5
8203320
GTIN: 4052568659523
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 12 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Nominale doorlaat
9 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C