L-steekkoppeling NPQO-L-Q8-E-P10

8203323

GTIN: 4052568659554

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 8 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Nominale doorlaat
7 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C