Vacuümzuiger VAS-8-M5-NBR-F1A

8204239

GTIN: 4052568658410

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
8 mm
Effectieve zuigdiameter
5.5 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
NBR