Vacuümzuiger VAS-30-1/8-NBR-F1A

8204260

GTIN: 4052568658427

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
30 mm
Effectieve zuigdiameter
25 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
NBR