Vacuümzuiger VAS-40-1/4-NBR-F1A

8204304

GTIN: 4052568658434

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
40 mm
Effectieve zuigdiameter
32 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
NBR