Vacuümzuiger VAS-55-1/4-NBR-F1A
8204305
GTIN: 4052568658441
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
55 mm
Effectieve zuigdiameter
44 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
NBR