Vacuümzuiger VASB-8-M5-NBR-F1A
8204343
GTIN: 4052568658458
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
8 mm
Effectieve zuigdiameter
5.5 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Materiaal zuiger
NBR