Vacuümzuiger VASB-30-1/8-NBR-F1A

8204432

GTIN: 4052568658472

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
30 mm
Effectieve zuigdiameter
25 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Materiaal zuiger
NBR