Vacuümzuiger VASB-55-1/4-NBR-F1A

8204438

GTIN: 4052568658496

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
55 mm
Effectieve zuigdiameter
44 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Materiaal zuiger
NBR