Vacuümzuiger OGVN-20-A-U-M5-F
8204815
GTIN: 4052568929770
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
20 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
14 N
Materiaal zuiger
PUR