Vacuümzuiger OGVN
De OGVN vacuümzuiger is een tweecomponentenzuiger bestaande uit twee verschillende shore-hardheden. Dit resulteert in een verhoogde stabiliteit van de behuizing en tegelijkertijd een zachte materiaalbehandeling dankzij een zuiglip die bestand is tegen schuren. Hij is bijzonder geschikt in combinatie met de OVPN meertraps zuigmond voor de handling van ruwe, oneffen oppervlakken in de verpakkingsindustrie.
- Ideaal voor werkstukken met oneffen oppervlakken
- Eenvoudig, zonder gereedschap vervangen van het zuignapmateriaal
- gemaakt van slijtvast polyurethaan
- Eenvoudige montage, zelfs bij beperkte montageruimte, dankzij de binnenzeskant
- Aanbevolen voor productie-installaties voor de productie van li-ionbatterijen, F1A