Vacuümzuiger OGVN-20-A-U-G18

8204816

GTIN: 4052568929787

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
20 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
14 N
Materiaal zuiger
PUR