Vacuümzuiger OGVN-35-A-U-G18-F

8204818

GTIN: 4052568929909

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
35 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
38 N
Materiaal zuiger
PUR