Vacuümzuiger OGVN-35-A-U-G38
8204825
GTIN: 4052568929923
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
35 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
38 N
Materiaal zuiger
PUR