Vacuümzuiger OGVN-52-A-U-G14
8204833
GTIN: 4052568929954
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
52 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
90 N
Materiaal zuiger
PUR