Vacuümzuiger OGVN-75-A-U-G38

8204836

GTIN: 4052568929985

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
75 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk
190 N
Materiaal zuiger
PUR