Elektrocilinder EPRF-BS-36-50-8P-F-M1

8211879

GTIN: 4052568784959

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
36
Slag
50 mm
Max. aandrijftoerental
4750 1/min
Max. aandrijfmoment
0.6 Nm
Max. toevoerkracht Fx
380 N