Elektrocilinder EPRF-BS-36-200-8P-F-M1

8211881

GTIN: 4052568784973

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
36
Slag
200 mm
Max. aandrijftoerental
4750 1/min
Max. aandrijfmoment
0.6 Nm
Max. toevoerkracht Fx
380 N