Elektrocilinder EPRF-BS-45-50-5P-F-M1
8211883
GTIN: 4052568826192
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Slag
50 mm
Max. aandrijftoerental
6000 1/min
Max. aandrijfmoment
0.97 Nm
Max. toevoerkracht Fx
1000 N