Elektrocilinder EPRF-BS-45-200-5P-F-M1
8211885
GTIN: 4052568785406
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Slag
200 mm
Max. aandrijftoerental
6000 1/min
Max. aandrijfmoment
0.97 Nm
Max. toevoerkracht Fx
1000 N